Matière des contacts
|
Sans cadmium
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Plage d'utilisation en tension
|
0,9 à 1,1 Us
|
[In] courant nominal
|
5 A CA
|
Précision de répétition
|
+/- 0,5%
|
Réglage exact du temps de retard
|
10 % à l'échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1
|
Dérive en température
|
0,05 %/°C
|
Temps de réinitialisation maximum
|
250 ms après une temporisation, en désexcitation
50 ms pendant une temporisation, en désexcitation
|
Dérive en tension
|
+/- 0,2 %/V
|
Pouvoir de commutation maximum
|
4 x 5 A
|
Courant maximal admissible temporaire
|
10 A pour < 10 s
|
Courant commuté minimum
|
100 mA
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle à 250 V CA résistive
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Puissance consommée max
|
1,2 W
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 255 Group C
250 V se conformer à VDE 0010
|
Protection surtension en sortie
|
2 J
|
Tenue aux ondes de choc
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
|
Distance de fuite
|
4 kV/3 se conformer à CEI 60664-1
|
Signalisation locale
|
Poursortie en fonctionnement 1 LED (rouge)
Pourpuissance ON 1 LED (jaune)
|
Fonction disponible
|
A-Relais de mise sous tension-2 "O/F"
|
Type de commande
|
Sans bouton de test
|
Forme des broches
|
Plat
|
Nombre de fonctions
|
1
|
Poids net
|
0,05 kg
|
Immunité aux micro-coupures
|
5 ms
|
Tenue diélectrique
|
2 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à CEI 60601-1
2 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à CEI 61812-1
|
Normes
|
73/23/EEC
EN 50081-2
93/68/EEC
CEI 61812-1
CEI 61000-6-2
CEI 60601-1
IEC 60601-2
89/336/EEC
|
Certifications du produit
|
cUL
UL
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP50 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à CEI 61000-4-6 niveau 3
|
Immunité aux creux de tension
|
>= 95 % / 1 s se conformer à CEI 61000-4-11
30 % / 10 ms se conformer à CEI 61000-4-11
60 % / 100 ms se conformer à CEI 61000-4-11
|
Perturbation radiée/conduite
|
Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
|