Type de protection
|
Protection contre inversion de polarité sur l'alimentation électrique
Protection contre court-circuit à la sortie
Protection contre surtension en sortie (+/- 30 V)
Protection contre inversion de polarité à la sortie
|
Tension de sortie analogique anormale
|
-15...-11 V quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
11...15 V quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
|
Courant de sortie analogique anormal
|
-30…0 mA quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
22…30 mA quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC non isolé +/- 20 %
|
Consommation électrique
|
<= 40 mA pour sortie tension
<= 60 mA pour sortie courant
|
Signalisation locale
|
Pourpuissance ON DEL (vert)
|
Erreur de mesure
|
+/-0,5% de l'échelle complète (3 ou 4 fils) à 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % de l'échelle (2 fils) à 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Précision de répétition
|
+/- 0,2 % de la pleine échelle à 20 °C
+/- 0,6 % pleine échelle à 60 °C
|
Coéfficient de température
|
150 ppm/°C
|
Résistance maximum du câblage
|
0,2 Ohm connexion dans 2 fils
|
Capacité des bornes de serrage
|
1 x 2,5mm²
2 x 1,5 mm²
|
Couple de serrage
|
0,6…1,1 N.m
|
Marquage
|
CE
|
Tenue aux ondes de choc
|
0,5 kV pendant 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5
|
[Ui] tension d'isolement
|
2000 V
|
Mode de fixation
|
À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Fixe (platine de montage)
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
MTTFd = 32,9 années
B10d = 30437
|
Poids net
|
0,12 kg
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
|
Normes
|
DIN 43760
IEC 60751
CEI 60947-1
CEI 60584-1
|
Certifications du produit
|
GL
UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornier)
IP50 (enveloppe)
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
850 °C se conformer à UL
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…100 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (sur entrée-sortie)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (sur alimentation électrique)
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR22 groupe 1- classe B
CISPR11
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…50 °C montage juxtaposé
0…60 °C espacement de 2 cm
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|