Schneider-Electric Sonepar
 
RPM21ED image- sonepar-france
RPM21ED
Harmony Relay RP - relais puissance - embroch - test - 2OF - 15A - 48VDC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais électromécanique Harmony
Nom de gamme Puissance
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RPM
Description des contacts 2 "O/F"
[Uc] tension circuit de commande 48 V cc
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 15 A à -40…55 °C
Etat LED Sans
Type de commande Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV pendant 1,2/50 µs
Matière des contacts AgNi
[Ie] courant assigné d'emploi 15 A à 277 V (AC) se conformer à UL
15 A à 28 V (DC) se conformer à UL
15 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
15 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
7,5 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
7,5 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
Tension de coupure maximale 250 V se conformer à CEI
Charge nominale résistive 15 A à 250 V CA
15 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 3750 VA
420 W
Capacité de commutation minimum 170 mW à 10 mA, 17 V
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Consommation moyenne de la bobine 0,85 W
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc CC
Temps de fonctionnement 20 ms à la tension nominale
Temps de déclenchement 20 ms à la tension nominale
Résistance moyenne de la bobine 2560 Ohm à 20 °C +/- 10 %
Limites de la tension assignée d'emploi 38,4...52.8 V CC
Catégorie de protection RT I
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Degré de pollution 3
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Poids net 0,036 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1500 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé
2000 V CA entre pôles avec basique
Normes EN/CEI 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certifications du produit UL
CSA
EAC
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection (boîtier uniquement) IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,4 cm
Largeur de l'emballage 1 3,3 cm
Longueur de l'emballage 1 5,0 cm
Poids de l'emballage 1 38,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois