|
|
|
S260276
Ovalis - Poussoir à fermeture lum-LED bleu localisation -à vis avec plaque Blanc
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Ovalis
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Application
|
Éclairage
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Information supplémentaire pour interrupteur
|
Commande du relais d'impulsion
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Quantité du lot
|
10 pièces
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Nombre de sorties
|
2 bornes sans vis
|
Source lumineuse
|
LED 1,5 mA
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Finition de la surface
|
Satin
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A à 250 V CA 50/60 Hz
|
Capacité minimum de coupure de la charge
|
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
|
Durée de vie en cycles
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Endurance électrique
|
20000 cycle
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Indication de tension
|
Lumineux
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
33,6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
18,75 mm
|
Poids net
|
0,04 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
EN 60669-1
2006/95/EEC
|
Certifications du produit
|
NF
N
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Caractéristique d'environnement
|
Décolorant
Savon liquide
Résistant aux UV
Acétone
Alcool
Pétrole
Huile
Liquide de nettoyage pour vitres
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
53,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
35,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
681,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
90
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,957 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|