|
|
|
S520401
Odace - prise USB double - type A+C - blanc - 5 Vcc - 2,4A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Chargeur USB
|
Application
|
Chargeur
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Type d'alimentation USB
|
USB type A + C
|
Type de connexion intégrée
|
1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Courant de sortie
|
2,4 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,075 W
|
Puissance de sortie maximale sur un port
|
12 W
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Nombre de sorties
|
2 borne à vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
30,8 mm
|
Poids net
|
0,088 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-5…50 °C
|
Normes
|
EN 60335-1
EN 60950-1
EN 61558-1
|
Règlement Européen
|
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2006/95/CE - directive basse tension
2009/125/EC - ecodesign
|
Certifications du produit
|
EAC
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
82,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,600 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
493,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,394 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|