|
|
|
S520461
Odace - prise TV/FM/SAT - blanc - 1 entrée
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Prise TV/FM/SAT
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type de prise télévision
|
Individuel
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Connecteur TV
|
Mâle CEI 9,52 mm
|
Connecteur FM
|
CEI femelle 9,52 mm
|
Connecteur SAT
|
Type F
|
Nombre d'entrées
|
1
|
Atténuation maxi de la branche
|
3 dB SAT signal950…2400 MHz
3 dB TV signal125…862 MHz
2,5 dB R signal5…108 MHz
|
Perte de rendement minimum
|
10 dB IN-OUT
10 dB TV
12 dB R
10 dB SAT
|
Passage de courant continu
|
Dans une prise SAT
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Courant assigné d'emploi
|
350 mA
|
Tension assignée de service (Us)
|
24 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes à vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm
|
Type de câble
|
Coaxial
|
Diamètre extérieur du câble
|
7 mm
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
24 mm
|
Poids du produit
|
0,0634 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…45 °C
|
Normes
|
EN 50083-4
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
87,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,800 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
524,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,780 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|