|
|
|
S530266
Odace - poussoir avec porte-étiquette - aluminium
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type de plaque
|
Crochet pour label
|
Application
|
Éclairage
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
Equipement inclus
|
Télérupteur
Porte-étiquette
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Type de charge
|
Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
|
Capacité minimum de coupure de la charge
|
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
|
Durée de vie en cycles
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
|
Nombre de sorties
|
2 bornes sans vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Indication de tension
|
Éclairage
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
33,6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
18,75 mm
|
Poids net
|
0,04 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
2006/95/EEC
EN 60669-1
|
Certifications du produit
|
Aenor: 030/2237
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 619318A
N
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
40,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
37,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
515,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,95 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|