|
|
|
S540059
Odace - prise de courant 2P+T - anthracite - à vis - connexion rapide
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Nombre de bornes par pôle
|
2
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Type de plaque
|
Avec volet
|
Écart-type de sortie
|
Français
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Durée de vie en cycles
|
5000 cycle
|
Endurance électrique
|
5000 cycle
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes sans vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Matière
|
Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
44 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
28 mm
|
Poids du produit
|
0,045 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
NF C 61-314
|
Certifications du produit
|
LCIE: NF 603415A
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
44,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,700 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
37,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
560,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,530 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
54
|
Garantie contractuelle
|
|