Présentation
Présentation
|
EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
|
Autre tension d'entrée
|
220 V
240 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Puissance nominale en W
|
525 W
|
Puissance nominale en VA
|
750 VA
|
Type de produit ou équipement
|
Onduleur (UPS)
|
Type de connexion entrée
|
CEI 60320 C14
|
Type de connexion sortie
|
6 CEI 60320 C13
|
Nombre de câbles
|
1
|
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Equipement fournis
|
CD de documentation
Manuel utilisateur
Câble USB
|
Gamme de produit
|
Easy UPS 1Ph SMVS Series
|
Batteries & durée de fonctionnement
Batteries pré-installées
|
0
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
4 H
|
Tension de la batterie
|
24 V
|
Capacité de batterie
|
7 Ah
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
33 W nominal
|
Durée de vie de la batterie
|
3…5 année(s)
|
Runtime étendu
|
0
|
Généralités
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Taille UPS
|
WS
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
22 cm
|
Largeur
|
16 cm
|
Profondeur
|
41 cm
|
Poids net
|
13,6 kg
|
Support de montage
|
Au sol
|
Montage préconisé
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Deux poteaux montables
|
0
|
Compatible USB
|
No
|
Entrée
Fréquence du réseau
|
45...65 Hz +/- 1 Hz détection automatique
|
Limites de la tension d'entrée
|
165...290 V
|
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
|
525 W
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
|
Facteur de crête
|
3:1
|
Type UPS
|
Line interactive
|
Wave type
|
Sinusoïde
|
Affichage graphique
|
1
|
Puissance configurable max. (VA)
|
750 VA
|
Temps de transfert
|
2-6 ms typical : 12 ms maximum
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
UKCA
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-10…40 °C
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de stockage
|
0…15000 m
|
Niveau acoustique
|
45 dBA
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Communication et gestion
Emplacement disponible
|
1
|
Alarme
|
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
190 J
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
27,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
33,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
16,601 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
81,004 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|