Affichage local
|
Avec
|
Nombre de lignes de schéma de contrôle
|
0…240 avec Ladder programmation
0…500 avec FBD programmation
|
Temps de cycle
|
6…90 ms
|
Temps de sauvegarde
|
10 ans à 25 °C
|
Dérive de l'horloge
|
12 min/an à 0…55 °C
6 s/mois à 25 °C
|
Vérifications
|
Mémoire du programme à chaque mise sous tension
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20,4…28,8 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Courant d'alimentation maximal
|
145 mA (sans extension)
|
Puissance consommée en VA
|
4 VA sans extension
|
Tension d'isolement
|
1780 V
|
Type de protection
|
Contre l'inversion de bornes (instructions de contrôle non exécutées)
|
Nombre d'entrées TOR
|
8
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CA
|
Courant d'entrée numérique
|
4,4 mA
|
Fréquences d'entrée numérique
|
57...63 Hz
47...53 Hz
|
Tension état 1 garanti
|
>= 14 V pour entrée TOR
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V pour entrée TOR
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2 mA (entrée TOR)
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 0,5 mA (entrée TOR)
|
Nombre d'entrées analogiques
|
0
|
Impédance d'entrée
|
4,6 kOhm pour entrée TOR
|
Nombre de sorties
|
4 relais
|
Limites de la tension de sortie
|
5...30 V CC (sortie relais)
24...250 V CA
|
Type et composition des contacts
|
"F" pour sortie relais
|
Courant thermique de sortie
|
8 A pour les 4 sorties pour sortie relais
|
Durée de vie électrique
|
AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
|
Pouvoir de commutation en mA
|
>= 10 mA à 12 V (sortie relais)
|
Taux de disponibilité en Hz
|
0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais
10 Hz (à vide) pour sortie relais
|
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle pour sortie relais
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1
|
Horloge
|
Avec
|
Temps de réponse
|
50 ms avec Ladder programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR
50 ms avec Ladder programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR
50...255 ms avec FBD programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR
50...255 ms avec FBD programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR
10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais
5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide
Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide
Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 60664-1
|
Poids net
|
0,25 kg
|
Immunité aux micro coupures
|
10 ms répété 20 fois
|
Certifications du produit
|
C-Tick
CSA
GL
UL
GOST
|
Normes
|
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4 niveau 3
CEI 61000-4-11
IEC 60068-2-27 Ea
CEI 61000-4-5
CEI 61000-4-6 niveau 3
CEI 61000-4-2 niveau 3
IEC 60068-2-6 Fc
CEI 61000-4-12
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
|
Caractéristique d'environnement
|
Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-2
Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-3
Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-4
Directive CEM se conformer à IEC 61131-2 zone B
Directive basse tension se conformer à CEI 61131-2
|
Perturbation radiée/conduite
|
Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61131-2
|
Température de fonctionnement
|
-20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
-20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Transport altitude maxi
|
3048 m
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation ou eau d'égouttage
|