|
|
|
STBXTS1111
Advantys STB - connecteur amovible DeviceNet - pour module d'interface de réseau
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 12, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Solution d'E/S distribuées Modicon
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteur débrochable DeviceNet
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Module d'interface réseau
|
Type de connecteur
|
Connecteur à vis
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,1 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|