Présentation
Présentation
|
High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
|
Type de produit ou équipement
|
Filtre
|
Autre tension d'entrée
|
220 V
240 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Autre tension de sortie
|
220 V
240 V
|
Puissance nominale en W
|
700 W
|
Puissance nominale en VA
|
1000 VA
|
Type de connexion entrée
|
CEI 60320 C14
|
Type de connexion sortie
|
6 CEI 60320
2 CEI Jumpers
|
Nombre d’unité de rack
|
2U
|
Longueur de câble
|
2,5 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Equipement fournis
|
CD avec logiciel
Platine de relais
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
|
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Batteries pré-installées
|
1
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
3 H
|
Nombre de quantité de batterie de rechange
|
1
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
109 W nominal
|
Durée de vie de la batterie
|
3…5 année(s)
|
Runtime étendu
|
1
|
Généralités
Type UPS
|
On-line Double conversion
|
Nombre de modules d'alimentation
|
700
|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Variante optionnelle
|
Système de bord
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
43,2 cm
|
Largeur
|
8,5 cm
|
Profondeur
|
48,3 cm
|
Poids net
|
23 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Montage préconisé
|
Plus bas
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Deux poteaux montables
|
0
|
Compatible USB
|
No
|
Entrée
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
|
Limites de la tension d'entrée
|
180...280 V
|
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge
|
1
|
Sortie
Puissance configurable max. (VA)
|
1000 VA
|
Puissance configurable max. (Watts)
|
700 W
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
|
Wave type
|
Sinusoïde
|
Rendement
|
88 % (pleine charge)
|
Distorsion harmonique
|
Moins de 3 %
|
Facteur de crête
|
3:1
|
Type de bypass
|
By-pass intégré
|
Informations complémentaires
|
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
DNV
KCC
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…55 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-20…50 °C
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de stockage
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Niveau acoustique
|
55 dBA
|
Dissipation thermique
|
324 Btu/h
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Communication et gestion
Emplacement disponible
|
0
|
Appareils pré-installées
|
Dry contact I/O smartslot card
|
Alarme
|
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
|
Interrupteur d'arrêt d'urgence
|
En option
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
420 J
|
Filtrage
|
Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
28,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
63 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27,8 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
|
|