|
|
|
TM221M16R
Modicon M221 Book, contrôleur 16E/S relais, 2 ports série, 24VCC, vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon M221
|
Type de produit ou équipement
|
Contrôleur logique
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Nombre d'entrées TOR
|
8, entrée TOR se conformer à CEI 61131-2 Type 1
|
Nombre entrées analogiques
|
2 à 0...10 V
|
Type de sortie logique
|
Relais normalement ouvert
|
Nombre de sorties TOR
|
8 relais
|
Tension de sortie logique
|
5…125 V CC
5…250 V CA
|
Courant de sortie logique
|
2 A
|
Complémentaires
Nombre E/S TOR
|
16
|
Nombre de module d'extension E/S maxi
|
7 (local architecture E/S)
14 (distant architecture E/S)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20,4…28,8 V
|
Courant à l'appel
|
35 A
|
Puissance consommée maximale en W
|
22,5 W à 24 V (avec un nombre max de modules d'extension E/S)
3,6 W à 24 V (sans module d'extension E/S)
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
0,52 A 5 V pour bus d'extension
0,46 A 24 V pour bus d'extension
|
Entrée logique
|
PNP ou NPN (positif/négatif)
|
Entrée logique tension
|
24 V
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Résolution d'entrée analogique
|
10 bits
|
Valeur du bit de poids faible
|
10 mV
|
Temps de conversion
|
1 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique entrée analogique
|
Surcharge admise sur les entrées
|
+/- 30 V CC pour 5 min (maximum) pour entrée analogique
+/- 13 V CC (permanent) pour entrée analogique
|
Tension état 1 garanti
|
>= 15 V pour entrée
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V pour entrée
|
Courant d'entrée TOR
|
7 mA pour entrée TOR
5 mA pour entrée rapide
|
Impédance d'entrée
|
100 kOhm pour entrée analogique
3,4 kOhm pour entrée
4,9 kOhm pour entrée rapide
|
Temps de réponse
|
35 µs arrêt, I2...I5 borne(s) pour entrée
10 ms marche pour sortie
10 ms arrêt pour sortie
5 µs marche, I0, I1, I6, I7 borne(s) pour entrée rapide
35 µs marche, autres terminaux borne(s) pour entrée
5 µs arrêt, I0, I1, I6, I7 borne(s) pour entrée rapide
100 µs arrêt, autres terminaux borne(s) pour entrée
|
Temps de filtrage configurable
|
0 ms pour entrée
3 ms pour entrée
12 ms pour entrée
|
Limites de la tension de sortie
|
125 V CC
277 V CA
|
Courant maxi par groupe de sorties
|
7 A
|
Erreur de précision absolue
|
+/- 1 % pleine échelle pour entrée analogique
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle AC-12, 120 V, 240 VA, résistive
100000 cycle AC-12, 240 V, 480 VA, résistive
300000 cycle AC-12, 120 V, 80 VA, résistive
300000 cycle AC-12, 240 V, 160 VA, résistive
100000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, inductive
100000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, inductive
300000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, inductive
300000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, inductive
100000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, inductive
100000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, inductive
300000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, inductive
300000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, inductive
100000 cycle DC-12, 24 V, 48 W, résistive
300000 cycle DC-12, 24 V, 16 W, résistive
100000 cycle DC-13, 24 V, 24 W, inductif (L/R = 7 ms)
300000 cycle DC-13, 24 V, 7,2 W, inductif (L/R = 7 ms)
|
Fréquence de commutation
|
20 commutations / minute avec charge maximale
|
Durée de vie mécanique
|
20000000 cycle pour sortie relais
|
Charge minimum
|
1 mA à 5 V CC pour sortie relais
|
Type de protection
|
Sans protection à 5 A
|
Temps de reset
|
1 s
|
Capacité de mémoire
|
256 kB pour application et données utilisateur RAM avec 10000 instructions
256 kB pour variables internes RAM
|
Données sauvegardées
|
256 kB mémoire flash intégrée pour sauvegarde de l'application et des données
|
Equipement de stockage de données
|
2 Go carte SD (en option)
|
Type de pile
|
BR2032 or CR2032X lithium non rechargeable
|
Temps de sauvegarde
|
1 an à 25 °C (par l’interruption de l’alimentation électrique)
|
Temps d'exécution par Kinstruction
|
0,3 ms pour tâche évènementielle et périodique
0,7 ms pour autre instruction
|
Temps d'exécution par instruction
|
0,2 µs Booléen
|
Temps exact d'une tâche
|
60 µs temps de réponse
|
Structure d'application
|
1 tâche maître configurable roue libre/cyclique
1 tâche auxiliaire cyclique
8 tâches d'interruption
|
Taille maxi zones articles
|
255 %TM timers
8000 %MW mots mémoire
255 %C compteurs
512 %M bits mémoire
512 %KW mots de constantes
|
Horodateur
|
Avec
|
Dérive de l'horloge
|
<= 30 s/mois à 25 °C
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PID réglable jusqu'à 14 boucles simultanées
|
Nombre d'entrée de comptage
|
4 entrée rapide (compteur rapide) à 100 kHz 32 bits
|
Fonction comptage
|
Impulsion/instruction
A/B
Simple phase
|
Type de connexion intégrée
|
Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur
Connexion en série non isolée série 1 avec RJ45 connecteur et RS485 interface
Connexion en série non isolée série 2 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 interface
|
Alimentation
|
(série 1)alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
|
Vitesse de transmission
|
1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485
1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232
480 Mbit/s pour USB
|
Protocole de port de communication
|
Port USB: USB protocole - Réseau SoMachine
Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
|
Service de communication
|
Modbus esclave
Modbus maître
|
Signalisation locale
|
PourPWR 1 LED (vert)
PourRUN 1 LED (vert)
Pourerreur module (ERR) 1 LED (rouge)
Pouraccès par carte SD 1 LED (vert)
PourBAT 1 LED (rouge)
PourSL1 1 LED (vert)
PourSL2 1 LED (vert)
Pourétat d’E/S 1 DEL par canal (vert)
|
Raccordement électrique
|
Bornier, 3 terminal(s) pour connexion de l’alimentation électrique 24 V CC
Connecteur, 4 terminal(s) pour entrées analogiques
Mini B USB 2.0 connecteur pour un terminal de programmation
Bornier débrochable à vis, 10 terminal(s) pour les entrées
Bornier débrochable à vis, 11 terminal(s) pour les sorties
|
Distance maximale entre les appareils
|
Câble blindé: <10 m pour entrée rapide
Câble non blindé: <30 m pour sortie
Câble non blindé: <30 m pour entrée logique
Câble non blindé: <1 m pour entrée analogique
|
Isolement
|
Entre entrée et sortie à 500 V CA
Entre entrée rapide et logique interne à 500 V CA
Non isolé entre entrées
Entre sortie et logique interne à 500 V CA
Entre groupes de tension à 500 V CA
Non isolé entre entrées analogiques et logique interne
Non isolé entre entrées analogiques
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715
Platine ou panneau avec kit de fixation
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Largeur
|
70 mm
|
Poids net
|
0,264 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
|
Certifications du produit
|
DNV-GL
ABS
LR
cULus
RCM
EAC
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
Caractéristique d'environnement
|
Lieu ordinaire et dangereux
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz…2 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
1 V/m 2…2,7 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux champs magnétiques
|
30 A/m 50/60 Hz se conformer à CEI 61000-4-8
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (sortie relais)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (E/S)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (ligne Ethernet)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (liaison série)
|
Tenue aux ondes de choc
|
2 kV lignes d'alimentation CA mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
2 kV sortie relais mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV E/S mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV câble blindé mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
0,5 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV sortie relais mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
0,5 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
|
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
|
10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
3 V 0.1…80 MHz se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emission électromagnétique
|
Émissions conduites - niveau de test : 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( lignes d'alimentation CA) à 0,15…0,5 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( lignes d'alimentation CA) à 0,5…300 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 120…69 dBµV/m QP ( câbles d'alimentation) à 10…150 kHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 1,5…30 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 79…63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 150…1500 kHz se conformer à CEI 55011
Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 200…1000 MHz se conformer à CEI 55011
|
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…55 °C (installation à l'horizontale)
-10…35 °C (installation à la verticale)
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %, sans condensation (en fonctionnement)
10…95 %, sans condensation (en mémoire)
|
Degré de protection IP
|
IP20 avec couvercle de protection en place
|
Degré de pollution
|
<= 2
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail symétrique
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur montage sur panneau
1 gn à 8,4…150 Hz sur rail symétrique
1 gn à 8,4…150 Hz sur montage sur panneau
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
98 m/s² pour 11 ms
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,041 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,83 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,81 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
440,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
29,1 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
39,6 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
57,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,66 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
288
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
148 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|