|
|
|
TM3AQ2
Modicon TM3, module 2 sorties analogiques, -10-0-10V, 0/4-20mA, à vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon TM3
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sorties analogiques
|
Compatibilité de gamme
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Courant: 4...20 mA
Courant: 0...20 mA
Tension: 0...10 V
Tension: - 10...10 V
|
Complémentaires
Résolution de sortie analogique
|
11 bits + sign
12 bits
|
Valeur du bit de poids faible
|
2,44 mV 0...10 Vtension
4,88 mV - 10...10 Vtension
4,88 µA 0...20 mAcourant
3,91 µA 4...20 mAcourant
|
Type de charge
|
Résistive
|
Impédance de charge ohmique
|
1 kOhm tension
300 Ohm courant
|
Temps de stabilisation
|
1 ms
|
Temps de conversion
|
1 ms + 1 ms par voie + 1 cycle contrôleur
|
Erreur de précision absolue
|
+/-0,1% de la pleine échelle at 25 °C
+/- 1 % pleine échelle
|
Dérive en température
|
+/- 0,006 %FS/°C
|
Précision de répétition
|
+/- 0,4 %FS
|
Non-linéarité
|
+/- 0,01 %FS
|
Ondulation de sortie
|
20 mV
|
Diaphonie
|
<= 1 LSB
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20,4…28,8 V
|
Type de câble
|
Câble blindé à paire torsadée <30 m pour sortie circuit
|
Consommation électrique
|
40 mA à 5 V CC via un connecteur de bus pleine charge
35 mA à 5 V CC via un connecteur de bus à vide
30 mA à 24 V CC via alimentation externe à vide
70 mA à 24 V CC via alimentation externe pleine charge
|
Signalisation locale
|
PourPWR 1 LED (vert)
|
Raccordement électrique
|
11 2,5 mm² bornier débrochable à vis avec pas 5,08 mm réglage pour sorties et alimentation
|
Isolement
|
Entre sorties et alimentation à 1500 V CA
Entre sortie et logique interne à 500 V CA
|
Marquage
|
CE
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV alimentation puissance mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
0,5 kV alimentation puissance mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV sortie mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
|
Support de montage
|
Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715
Platine ou panneau avec kit de fixation
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Largeur
|
23,6 mm
|
Poids net
|
0,115 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61131-2
|
Certifications du produit
|
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz…2 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux champs magnétiques
|
30 A/m se conformer à CEI 61000-4-8
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (E/S)
|
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
|
10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
3 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emission électromagnétique
|
Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 230…1000 MHz se conformer à CEI 55011
|
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…55 °C installation à l'horizontale
-10…35 °C installation à la verticale
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %, sans condensation (en fonctionnement)
10…95 %, sans condensation (en mémoire)
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail DIN
3 gn à 8,4…150 Hz sur rail DIN
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,566 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,629 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,698 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
220,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
42
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,32 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
336
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
94 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|