|
|
|
TM3DM8R
Modicon TM3, module mixte 4 entrées 24VCC/4 sorties relais 2A, à vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon TM3
|
Type de produit ou équipement
|
Module E/S TOR
|
Compatibilité de gamme
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
Nombre d'entrées TOR
|
4 pour entrée se conformer à CEI 61131-2 Type 1
|
Entrée logique
|
PNP ou NPN (positif/négatif)
|
Entrée logique tension
|
24 V
|
Courant d'entrée TOR
|
7 mA pour entrée
|
Type de sortie logique
|
Relais normalement ouvert
|
Nombre sorties TOR
|
4
|
Logique de sortie numérique
|
Positif ou négatif
|
Tension de sortie logique
|
24 V CC pour sortie relais
240 V CA pour sortie relais
|
Courant de sortie logique
|
2000 mA pour sortie relais
|
Complémentaires
Nombre E/S TOR
|
8
|
Consommation électrique
|
5 mA à 5 V CC à via un connecteur de bus (à l'état off)
0 mA à 24 V CC à via un connecteur de bus (sur ON)
0 mA à 24 V CC à via un connecteur de bus (à l'état off)
25 mA à 5 V CC à via un connecteur de bus (sur ON)
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Tension état 1 garanti
|
15…28,8 V pour entrée
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2,5 mA (entrée)
|
Tension état 0 garanti
|
0…5 V pour entrée
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 1 mA (entrée)
|
Impédance d'entrée
|
3,4 kOhm
|
Temps de réponse
|
4 ms (marche)
4 ms (arrêt)
|
Courant maxi par groupe de sorties
|
7 A
|
Durée de vie mécanique
|
20000000 cycle
|
Charge minimum
|
10 mA à 5 V CC pour sortie relais
|
Signalisation locale
|
Pourétat d’E/S 1 DEL par canal (vert)
|
Raccordement électrique
|
11 2,5 mm² bornier débrochable à vis avec pas 5,08 mm réglage pour entrées / sorties
|
Distance maximale entre les appareils
|
Câble non blindé: <30 m pour entrée régulière
|
Isolement
|
Entre entrée et sortie à 500 V CA
Non isolé entre entrées
Entre groupes d'entrées et groupes de sorties à 1500 V CA
Entre contacts ouverts à 750 V CA
Entre sortie et logique interne à 500 V CA
Non isolé entre sorties
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715
Platine ou panneau avec kit de fixation
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
84,6 mm
|
Largeur
|
27,4 mm
|
Poids du produit
|
0,95 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61131-2
|
Certifications du produit
|
cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz…2 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux champs magnétiques
|
30 A/m 50/60 Hz se conformer à CEI 61000-4-8
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV pour E/S se conformer à CEI 61000-4-4
2 kV pour sortie relais se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux ondes de choc
|
2 kV sortie mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV entrée mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
|
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
|
10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
3 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emission électromagnétique
|
Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 230…1000 MHz se conformer à CEI 55011
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…35 °C installation à la verticale
-10…55 °C installation à l'horizontale
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %, sans condensation (en fonctionnement)
10…95 %, sans condensation (en mémoire)
|
Degré de protection IP
|
IP20 avec couvercle de protection en place
|
Degré de pollution
|
2
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail DIN
3 gn à 8,4…150 Hz sur rail DIN
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur panneau
3 gn à 8,4…150 Hz sur panneau
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
230,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
42
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,643 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
504
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
138 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|