|
|
|
VDI88147
PLAQUE FINITION 45X45 BLANC ACTASSI ACCESS
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9001)
|
Quantité du lot
|
Lot de 24
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Vissé
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Hauteur
|
86 mm
|
Largeur
|
86 mm
|
Profondeur
|
14 mm
|
Compatibilité de gamme
|
Actassi plaque centrale
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,03 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
19,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
756,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
288
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,34 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|