Schneider-Electric Sonepar
 
VDIB1772XB96 image- sonepar-france
VDIB1772XB96
Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6A x96
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit Prise réseau RJ45
Présentation du produit Conception monobloc
Nuance de la couleur Connecteur: argent (zamak)
Organisateur des fils: bleu foncé (ABS + PC)
Configuration des couleurs de blindage 568 A/B
Type d'emballage Carton
Quantité du lot Lot de 96
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 1,5 A à 25 °C
Tension test 1000 V CA/CC pic, entre contacts
1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact 20 mOhm
Résistance d'isolement Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG AWG 24...AWG 23
Durabilité 750 cycle
Atténuation du couplage >= 45 dB à 30…100 MHz
>= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
Broche de contact 8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de blindage Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain
Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction 50 N pendant 60 s
Impédance de transfert <= 0,1 Ohm à 1 MHz
<= 0,2 Ohm à 10 MHz
<= 1,6 Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion >= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB à 1…500000 kHz
Type d'outil Sans outil
Diamètre extérieur du câble 0,9…1,4 mm
Type de câbles LAN compatibles STP
Catégorie de réseau de communication 6A
Applications supportées 10GBASE-T
Protocoles VoIP (Voice IP)
PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission 0…500 MHz
Type d’espace S-One
Hauteur 28 mm
Longueur 35 mm
Largeur 18 mm
Région cible Europe
Asie Pacifique
Environnement
Plage de température opérationnel -40…70 °C
Catégorie climatique 40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme UL94-V0
Normes ANSI/TIA-568-C.2
CEI 60603-7-5
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
CEI 60512-99-002
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,8 cm
Largeur de l'emballage 1 3,3 cm
Longueur de l'emballage 1 1,8 cm
Poids de l'emballage 1 32 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 96
Hauteur de l'emballage 2 6,5 cm
Largeur de l'emballage 2 36,3 cm
Longueur de l'emballage 2 16,5 cm
Poids de l'emballage 2 3,213 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 288
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 9,639 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois