|
|
|
VDIR380001
Resi9 Connect Accesoire 1 Rail et 2 Fix DIN
|
|
|
Principales
Gamme
|
LexCom Home
|
Sous-gamme
|
Famille FIX
|
Nom de l'appareil
|
FIX DIN
|
Type de produit ou équipement
|
Rail DIN
|
Composition de l'appareil
|
2 accessoires de fixation
1 rail DIN
1 bornier de terre
|
Quantité du lot
|
1
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Moins d'outil
|
Longueur
|
241 mm
|
Largeur
|
57 mm
|
Hauteur
|
80 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
140,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,800 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
37,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
820,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
35
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,247 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|