Présentation Produit - Robotique : répondre à l'enjeu de personnalisation
Répondez à l'enjeu de personnalisation de vos produits avec les robots Scara et Delta :- Adapter la production en temps réel- Produire mieux et moins cher- ROI en moins de 2 ans
La robotique au coeur de l'automatisme. Une gamme complète d'axes linéaires et robots cartésiens. Une offre en robot Delta 3 & 2 tout Inox IP 69K. Un intégration implicite de la machine dans l'usine du futur. La solution PacDrive 3 pour piloter l'ensemble de notre offre robotique delta et cartésien. Pour plus de flexibilité, de modularité et de productivité. Synchronisez vos machines en temps réels avec la communication C2C. Les fonctions de sécurité embarquées via le réseau Sercos. Un temps de développement réduit avec la fonction "Ready To Run". L'atout majeur pour accroître votre compétitivité.