|
|
|
VW3A3403
Altivar - carte d'interface de codeur - avec sorties collecteur ouvertes - 12Vcc
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Type de produit ou équipement
|
Carte d'interface codeur
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar Lift
Altivar Process Modular
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
|
Type de sortie logique
|
Collecteur ouvert
|
[Us] tension d'alimentation
|
12 V CC (limites de tension: 12…13 V)
|
Nombre d'impulsions par tour
|
10000 pour ATV71H......383
5000 pour tous les variateurs ATV61
5000 pour ATV71H...M3
5000 pour ATV71H...M3X
5000 pour ATV71H...N4
|
Complémentaires
Courant d'alimentation maximal
|
0,175 A
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surcharges
|
Distance maximale entre les appareils
|
500 m
|
Fréquence de fonctionnement maximale
|
300 kHz
|
Signal d'entrée
|
A
B
Complément de A
Complément de B/AB/A
|
Impédance d'entrée
|
1 kOhm
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 10 V
Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm² (AWG 20) <100 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 10 V
Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm² (AWG 20) <200 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 10 V
Bornier, capacité de raccordement: 0,75 mm² (AWG 18) <200 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 10 V
Bornier, capacité de raccordement: 1 mm² (AWG 17) <500 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 10 V
Bornier, capacité de raccordement: 1,5 mm² (AWG 15) <500 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 10 V
|
Poids net
|
0,2 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
142,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,581 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|