|
|
|
VW3A3720
Altivar - module de communication ethernet IP/modbus TCP - deux ports
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process Modular
|
Protocole de communication
|
Modbus TCP
Ethernet IP
|
Raccordement électrique
|
2 connecteurs RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbps
|
Mode d'échange
|
Half duplex et full duplex
|
Service communication
|
SNMP agent pour Ethernet IP
Serveur Modbus TCP pour Ethernet IP/Modbus TCP
Adaptateur Ethernet/IP pour Ethernet IP
Support RSTP pour Ethernet IP
FTP pour Ethernet IP
ODVA drive AC et profil CiA 402 pour Ethernet IP/Modbus TCP
Auto-MDIX pour Ethernet IP/Modbus TCP
Messagerie implicite 31 paramètres ENTREE - 32 paramètres SORTIE pour Ethernet IP/Modbus TCP
FDR pour Ethernet IP/Modbus TCP
|
Type de réseau de communication
|
IPv6 (protocole Internet)
|
Topologie
|
Connexion en série
|
Protocole de synchronisation
|
SNTP
|
Serveur Web
|
Serveur HTTP intégré
|
Services Web
|
Sauver/restaurer une configuration variateur
Paramétrage et diagnostic du variateur
Surveillance de la consommation énergétique
Widgets (ID, contrôle, tableau de données, diagnostic, diagrammes)
Mise à jour du firmware du variateur
Page d'accueil personnalisée
Surveillance du variateur
Réglage et surveillance de la fonction pompe
Paramétrage et diagnostic Ethernet
|
Type d'affichage
|
1 DEL pour MS (état du module)
1 DEL pour NS (état du réseau)
1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1)
1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
|
Profil de bus
|
CIP Variateur
CiA 402
|
Poids net
|
0,2 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
ODVA
Achilles: niveau 2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
156,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,290 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|