|
|
|
XACA9415
Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - jaune
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAC
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-poussoir
|
Nom de composant
|
XACA
|
Complémentaires
Marquage
|
Non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Capuchonné
|
Couleur de la capsule
|
Jaune
|
Produits compatibles
|
XACA..
|
Emplacement de montage
|
Avant de l'enveloppe
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60204-32
CSA C22.2 No 14
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
|
Poids net
|
0,01 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,900 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
96,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
250
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,753 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|