|
|
|
XALD213
Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22 - vert /rouge
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XALD
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande complet
|
Nom de l'appareil
|
XALD
|
Destination du produit
|
Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
|
Application de la boîte pendante
|
Fonction de démarrage/arrêt
|
Couleur de la base du boîtier
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Couleur du capot
|
Gris foncé (RAL 7016)
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Profil du dispositif de commande
|
2 boutons affleurants
|
Description des opérateurs
|
"I" vert 1 "F" - "O" rouge 1 "O"
|
Composition de la boîte de commande
|
1 bouton-poussoir encastré, vert 1 NO I marquage
1 bouton-poussoir encastré, rouge 1 "O" O marquage
|
Emplacement repérage
|
Marquage sur bouton-poussoir
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Complémentaires
Entrée de câble
|
2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
|
Poids du produit
|
0,233 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Couleur du marquage
|
Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
Marquage noir avec capsule blanche
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par "O")
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
3,5 N état électrique modifié par "O"
3,8 N état électrique modifié par "F"
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Fiabilité électrique
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à CEI 60947-5-4
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à CEI 62262
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-4
UL 508
CEI 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CEI 60947-1
JIS C8201-1
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
222 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,09 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
57,22 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|