|
|
|
XALK02
Harmony boite - 2 trous - couvercle jaune - fond gris clair
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XALK
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte à boutons vide
|
Nom de l'appareil
|
XALK
|
Destination du produit
|
Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
|
Application de la boîte pendante
|
Fonction coupure d'urgence
Fonction d'arrêt d'urgence
|
Nombre de trous
|
2 découpes
|
Couleur de la base du boîtier
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Couleur du capot
|
Jaune (RAL 1021)
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Entrée de câble
|
2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Pour montage par le client
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Nombre de rangées verticaux
|
2
|
Poids net
|
0,193 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Montage du bloc
|
Montage avant
Montage arrière
|
Groupe principal
|
2 trous
|
Groupe de produits
|
Jaune standard
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à CEI 62262
|
Normes
|
CEI 60947-5-5
UL 508
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
187,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,134 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|