|
|
|
XAPA3100
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande vide sans charnière
|
Nom de l'appareil
|
XAPA
|
Taille plateau avant produit
|
151 x 241 mm
|
Profondeur utilisable
|
83 mm
|
Nombre de trous
|
Non percé
|
Couleur de la base du boîtier
|
Gris
|
Couleur du capot
|
Gris
|
Matière
|
Polyester renforcé verre
|
Entrée de câble
|
Non percé
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à NF C 20-010
IP69K
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistance élevée aux acides
Résistance élevée à tous les solvants
Résistance élevée aux bases
Résistance élevée au diesel
Résistance élevée aux sels minéraux
Résistance élevée aux huiles et aux graisses
Résistance élevée au pétrole
Résistance élevée à l'eau de mer
|
Complémentaires
Poids net
|
0,86 kg
|
Tenue à la flamme
|
M3 se conformer à CSTB
VO se conformer à UL 94
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
TC
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
Classe II se conformer à NF C 20-030
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à NF C 20-455
960 °C se conformer à CEI 92
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,032 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,616 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
32
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
45,38 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|