|
|
|
XB5EV57K4
Harmony XB5 - Voyant de présence 3 phases - LED - rouge vert jaune - 400VAC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant monolithique
|
Nom de l'appareil
|
XB5
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Transparent
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Vert
Rouge
Jaune
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Présentation du produit
|
Produit monolithique
|
Complémentaires
Hauteur
|
65,5 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
77 mm
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Mode de raccordement
|
Bornes Faston, taille de connexion: 6,3 mm se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Code de compatibilité
|
XB5
|
Limites de la tension d'alimentation
|
450 V CA
|
Consommation électrique
|
4...6 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP67 (face avant)
IP20 (face arrière)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique - test level: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation)) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 4 kV (sur le contact (parties métalliques)) conforming to CEI 6100-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,359 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|