Hauteur
|
18 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(+ -)PL
|
Poids net
|
0,015 kg
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Mode de raccordement
|
Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
6…30 V CA/CC
|
Consommation électrique
|
15 mA
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV contact direct se conformer à CEI 61000-4-5
2 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-5
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13 se conformer à UL 50
NEMA 4 se conformer à UL 50
NEMA 4X se conformer à UL 50
NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
|
Normes
|
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 852
EN/CEI 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CCC
GOST
CSA
UL
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à EN 55011
|