Schneider-Electric Sonepar
 
XCKJ10541 image- sonepar-france
XCKJ10541
XCKJ - ID Position - levier galet plast régla - 1NO+1NC - brusque - PG13
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCKJ
Forme du capteur -
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Métal
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable
Type d'approche Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
Forme d'isolation entre contacts Zb
Nombre de positions 1
Ouverture positive Sans
Couple minimal d'actionnement 0,25 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 30000000 cycle
Largeur 40 mm
Hauteur 77 mm
Profondeur 44 mm
Poids net 0,485 kg
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Traitement de protection TH
Certifications du produit CCC
UL
CSA
Normes CENELEC EN 50041
CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60204-1
UL 508
CEI 60947-5-1
CEI 60947-5-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 12,8 cm
Poids de l'emballage 1 496,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 9,23 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 288
Hauteur de l'emballage 3 77,0 cm
Largeur de l'emballage 3 60,0 cm
Longueur de l'emballage 3 80,0 cm
Poids de l'emballage 3 153,732 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois