XCKP2145P16
XCKP - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M16
Message important
Message important:
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 11/2022
French
2024-06-15
Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 11/2022
Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
Catalogue Limit switches XC Standard range English 11/2022
English
2024-06-15
Catalogue Limit switches XC Standard range English 11/2022
Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
Telemecanique Sensors: The essential guide of detection