|
|
|
XENG1191
Harmony XAC - bloc contact à rappel - 1O+2F - montage frontal - 2 vitesse
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAC
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de composant
|
XENG
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de commande
|
Application du bloc de contact
|
2 vitesses
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Produits compatibles
|
XACA
XACA9…tête
|
Description des contacts
|
1 "O" + 2 "F"
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
Échelonné
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² avec embout
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Désignation code des contacts
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ
|
Effort d'actionnement
|
18 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(33-34)NO_CL
(13-14)NO
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
42,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,55 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
81,3 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|