|
|
|
XPSECPE5130C
Preventa - Module securite extension , 24v ac/dc, co
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSECPE
|
Utilisation module sécurité
|
Augmentation du nombre de contacts de sécurité
|
Fonction du module
|
Augmentation du nombre de contacts de sécurité
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd > 100 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC = 0…99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 2,47E-8 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Type de sortie
|
Relais, 8"F" circuit(s), sans volt
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA - 15...10 %
24 V CC - 15...10 %
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
2 "O" + 1 sortie statique
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA maximale
|
4 VA
|
Type de protection en entrée
|
Interne, électronique
|
Pouvoir de coupure
|
360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
|
Courant thermique de sortie
|
6 A par relais pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
24 A pour sortie relais
|
Calibre du fusible à associer
|
6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
5 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
10 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
|
Signalisation locale
|
3 LEDs
|
Mode de raccordement
|
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids net
|
0,65 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60204-1
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) conforme à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) conforme à EN/CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
365,0 g
|
Garantie contractuelle
|
|