|
|
|
XPSUAF33AC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 48-230V - ressort
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automates de sécurité Harmony
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité
|
Nom du module sécurité
|
XPSUAF
|
Utilisation module sécurité
|
Surveillance des contacts antivalents
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence, de garde et de barrière immatérielle
|
Fonction du module
|
Bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts "O"
Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position
Surveillance de 2 capteurs PNP
Surveillance d'interrupteur magnétique
Surveillance des rideaux photoélectriques
Interrupteur RFID
Surveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE)
Surveillance du capteur de proximité
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 se conformer à CEI 62061
Jusqu'à SIL 3 se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
MTTFd > 30 années se conformer à ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % se conformer à ISO 13849-1
PFHd = 1,61E-09 se conformer à ISO 13849-1
HFT = 1 se conformer à CEI 62061
PFHd = 1,61E-09 se conformer à CEI 62061
SFF > 99% se conformer à CEI 62061
HFT = 1 se conformer à CEI 61508-1
PFHd = 1,61E-09 se conformer à CEI 61508-1
SFF > 99% se conformer à CEI 61508-1
Type = B se conformer à CEI 61508-1
|
Type de circuit électrique
|
Pair "O"
PNP pair
Paire antivalente
Pair OSSD
|
Mode de raccordement
|
Bornier à ressorts amovibles, 0,2 à 2,5 mm² rigide ou flexible
Bornier à ressorts amovibles, 0,25 à 2,5 mm² flexible avec embout conducteur simple
Bornier à ressorts amovibles, 0,2 à 1,5 mm² rigide ou flexible faisceau double
Bornier à ressorts amovibles, 2 x 0,25...1 mm² flexible avec embout sans embout de câble, avec lunette
Bornier à ressorts amovibles, 2 x 0,5...1,5 mm² flexible avec embout avec embout de câble, avec lunette
|
[Us] tension d'alimentation
|
48...240 V CA/CC - 10...10 %
|
Complémentaires
Temps synchro entre entrées
|
0,5 s
2 s
4 s
|
Type de démarrage
|
Automatique/manuel/surveillé
|
Puissance consommée en W
|
3,0 W 48 V CC
|
Puissance consommée en VA
|
6,5 VA 240 V CA 50/60 Hz
|
Type de protection en entrée
|
Interne, électronique
|
Sorties de sécurité
|
3 "F"
|
Entrées de sécurité
|
2 entrée de sécurité 24 V CC 5 mA
|
Résistance de câble max
|
500 Ohm
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
Circuit normalement fermé se conformer à ISO 14119
Interrupteur de fin de course XC se conformer à ISO 14119
Contact mécanique se conformer à ISO 14119
Circuit normalement fermé se conformer à ISO 13850
Paire antivalente se conformer à ISO 14119
Pair OSSD se conformer à CEI 61496-1-2
Détecteurs de proximité PNP à 3 fils
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
5 A AC-1 pour contact relais normalement ouvert
3 A AC-15 pour contact relais normalement ouvert
5 A DC-1 pour contact relais normalement ouvert
3 A DC-13 pour contact relais normalement ouvert
|
Sorties de contrôle
|
3 marche/arrêt configurable sortie pulsée
|
Type d’entrée/sortie
|
Sortie de diagnostic pulsée à semi-conducteur 24 V CC, 20 mA Z1, non lié à la sécurité
|
Courant thermique conventionnel (Ith)
|
8 A
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG pour circuit de sortie à relais "F" se conformer à CEI 60947-1
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
15 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
20 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension II se conformer à CEI 60947-1
|
Signalisation locale
|
Pourpuissance ON DEL (vert)
Pourerreur DEL (rouge)
Pourdémarrage DEL (jaune)
Pourstatut de sécurité DEL (jaune)
Pourentrée de sécurité S12 DEL (jaune)
Pourentrée de sécurité S22 DEL (jaune)
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Profondeur
|
120 mm
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Poids net
|
0,200 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-1
CEI 61508-1 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 61508-2 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 61508-3 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 61508-4 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 61508-5 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 61508-6 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 61508-7 norme de sécurité fonctionnelle
ISO 13849-1 norme de sécurité fonctionnelle
CEI 62061 norme de sécurité fonctionnelle
|
Certifications du produit
|
TÜV
cULus
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) conforme à CEI 60529
IP40 (enveloppe) conforme à CEI 60529
IP54 (zone de montage) conforme à CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…85 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
292 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,422 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|