|
|
|
XUSZAST2XT
Telemecanique Sensors OsiSense XU - bras muting barrière immat 2X 1 faisceau
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Type de produit ou équipement
|
Bras de muting préfabriqués à faisceau unique
|
Nom de l'appareil
|
XUSZAS
|
Type de sortie
|
2 numérique statique PNP (''NO'')
|
[Sn] Portée nominale
|
1…2,5 m
|
Nombre de faisceaux
|
1
|
Complémentaires
Produits compatibles
|
XUSL4M
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Application spécifique au produit
|
Système de convoyage sens entrée/sortie
Système de convoyage vitesse normale
|
Application spécifique pour détecteur photoélectrique
|
Détection de pièces opaques
|
Temps de réponse
|
< 100 ms
|
Composition du kit
|
Émetteur + récepteur
Guide de démarrage rapide
|
Emission
|
DEL infrarouge
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC +/- 20 %
|
Alimentation
|
Via un connecteur
|
Consommation électrique
|
42 mA
|
Tension de sortie
|
24 V
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Chute de tension maximale
|
<0,5 V
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA
|
Signalisation locale
|
2 jaune DEL récepteur
|
Couleur du logement
|
Rouge RAL 3000
|
Environnement
Règlement Européen
|
98/37/CEE - machine
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
|
Certifications du produit
|
CE
|
Données de fiabilité
|
PFHd = 2,73E-7 1/h
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…55 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-30…70 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 16 ms se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
70,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,005 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1
|
Hauteur de l'emballage 2
|
28,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,005 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|