|
|
|
XUX0ARCTT16
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale multimode
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUX
|
Forme du capteur
|
Compact 92 x 71
|
Système de détection
|
Multimode
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CA/CC
|
Mode de raccordement
|
À 5 fils
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge réflexion directe
Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
Infrarouge barrière lumineuse
Rouge réflex polarisé
|
[Sn] portée nominale
|
11 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
40 m barrière lumineuse émetteur XUX0ARCTT16T requis
2 m réflexion directe
1,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
15 m réflex polarisé
3 m réflexion directe
60 m barrière lumineuse
1,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Type de sortie
|
Relais
|
Sortie additionnelle
|
Avec sortie alarme, <= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Entrée de câble
|
1 entrée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…10 mm
|
État LED
|
1 LED (vert) pour alimentation
1 LED (rouge) pour instabilité
1 LED (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...240 V CA/CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
0,5 A (cos ϕ = 0,4 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
|
Fréquence de commutation
|
<= 20 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Puissance consommée maximale en W
|
2 W CA/CC
|
Plage de réglage de temporisation
|
0,02…15 s monostable, temporisation activée ou désactivée (programmable) retard
|
Retard à la disponibilité maxi
|
200 ms
|
Retard réponse maximal
|
25 ms
|
Retard récupération maxi
|
25 ms
|
Réglage
|
Auto-apprentissage
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
500000 cycle, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
|
Profondeur
|
77 mm
|
Hauteur
|
92 mm
|
Largeur
|
31 mm
|
Poids du produit
|
0,2 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CE
CSA
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
209,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,119 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
352
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
90,850 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|