|
|
|
XUYFALNEP60120
OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - laser - apprent. - 120x59mm - M8
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Fourche
|
Système de détection
|
Barrière lumineuse
|
Emission
|
Laser infrarouge, modulé - classe 1 se conformer à CEI 825-1
|
Largueur du passage
|
120 mm
|
Profondeur du passage
|
59 mm
|
Matière
|
Métal/plastique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP et NPN
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
Détection sur les petits convoyeurs
Détection sur rail vibrant
Détection de marques
Détection d'objet transparent
|
[Sn] Portée nominale
|
120 mm
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Aluminium et polyamide/verre peint
|
Type clavier à effleurement
|
Jaune
|
Diamètre minimum de l'objet détecté
|
0,05 mm
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
Mode d'ajustement et verrouillage du clavier :1 LED (rouge)
État sortie :1 LED (jaune)
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
10 kHz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
40 mA sans charge
|
Capacité de charge
|
330 nF
|
Temps de réponse
|
-20…20 µs
|
Réglage
|
Auto-apprentissage
|
Poids net
|
0,19 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
cULus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-30…80 °C
|
Immunité à la lumière ambiante
|
10000 lx lumière naturelle
5000 lx ampoule à incandescence
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
110,0 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|