|
|
|
XVBC37
Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - incolore - 250V max
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVB Universal
|
Type de produit ou équipement
|
Colonne de signalisation
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
Unité lumineuse
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Diamètre de fixation
|
70 mm
|
Nom de composant
|
XVBC
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Source lumineuse
|
Lampes non incluse, transparent
|
Type de lampe
|
Incandescent avec BA 15d base
DEL protégée
|
[Us] tension d'alimentation
|
<= 250 V
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Montage du client, jusqu'à 5 unités
|
Puissance dissipée maximale en W
|
7 W
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Largeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
63 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Environnement
Degré de pollution
|
2
|
Certifications du produit
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-25…50 °C: LED
-25…70 °C: incandescent
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140
Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529
IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
Type 4X se conformer à UL (intérieur)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
135,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,580 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
288
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
53,084 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|