Schneider-Electric Sonepar
 
XVBC5M4 image- sonepar-france
XVBC5M4
Harmony XVBC - élément lumineux - clignotante - rouge - 230Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XVB Universal
Type de produit ou équipement Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation Unité lumineuse
Type de signalisation Flash
Diamètre de fixation 70 mm
Nom de composant XVBC
Matière Polycarbonate
Source lumineuse DEL integral, rouge
Type de lampe DEL protégée
[Us] tension d'alimentation 230 V CA
Complémentaires
Variante de construction Montage du client, jusqu'à 5 unités
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale 0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
Consommation électrique < 17 mA CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-1
Fréquence de clignotement 1 Hz
Largeur hors tout CAO 70 mm
Hauteur hors tout CAO 63 mm
Profondeur hors tout CAO 70 mm
Poids net 0,17 kg
Environnement
Degré de pollution 2
Certifications du produit CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normes EN/CEI 60947-5-1
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140
Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529
IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA Type 4X se conformer à UL (intérieur)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,200 cm
Largeur de l'emballage 1 8,400 cm
Longueur de l'emballage 1 9,600 cm
Poids de l'emballage 1 139,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,502 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois