|
|
|
XVLA345
Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - jaune orangé - DEL intégrée - 48V-bornes
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVL
|
Type de produit ou équipement
|
Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
|
Nom de composant
|
XVL
|
Diamètre de fixation
|
12 mm
|
Source lumineuse
|
DEL protégée
|
Couleur du bloc lumineux
|
Jaune
|
Type de protection
|
Résistance de ballast intégral
Intégré par diode
|
Tension de service (Us)
|
48 V
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529 (avec joint XVLZ912)
IP65 se conformer à NF C 20-010 (avec joint XVLZ912)
IP40 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à NF C 20-010
|
Complémentaires
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
Connecteur fileté: capacité de serrage 1 x 0,2…1 x 1,5 mm²
|
Consommation électrique
|
10 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
50 V se conformer à CEI 60947-1
|
Durée de vie de l'ampoule
|
100000 H
|
Limite de tension nominale
|
0,8 à 1,1 Un
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Hauteur
|
16 mm
|
Largeur
|
16 mm
|
Profondeur
|
51 mm
|
Poids net
|
0,007 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Class 3 se conformer à CEI 60536
Class 3 se conformer à NF C 20-030
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
73,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
937,000 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|