|
|
|
XVMZ02T
Harmony XVM - tube support avec crochet en métal - L=100mm - aluminium
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVM
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Tube support en aluminium Ø 20 mm avec crochet métallique
|
Type de produit ou équipement
|
Support tube
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Balises et colonnes de signalisation Ø 45 mm
|
Complémentaires
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Tube support avec crochet
|
Produits compatibles
|
XVM.
|
Couleur
|
Aluminium
|
Hauteur sous unité de base
|
113 mm
|
Longueur
|
100 mm
|
Poids net
|
0,198 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
202,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,401 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
240,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
147,12 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|