|
|
|
XVR3M05
Harmony XVR3 - feu tournant orange - sans buzzer - 100 à 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVR
|
Type de produit ou équipement
|
Balise
|
Nom de l'appareil
|
XVR3
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
Unité LED
|
Diamètre de fixation
|
100 mm
|
Source lumineuse
|
LED, orange
|
Application
|
Véhicule à guidage automatique (VGA)
Chariot élévateur
Bulldozer
|
Complémentaires
Type de signalisation
|
Clignotant
Rotatif
Flash
|
Variante de construction
|
Prêt à assembler
|
Matière
|
Plastique: lentilles
PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate): corps
EPDM (éthylène propylène diène monomère): base
|
[Us] tension d'alimentation
|
100 à 230 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
90 à 253 V CA
|
Courant à l'appel
|
0,5 A
|
Puissance consommée en W
|
2,9 W
|
Marquage
|
CE
|
Direction de l'installation
|
Montant à l'intérieur
Latérale à l'intérieur
Inversé à l'intérieur
Montant à l'extérieur
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Consommation électrique
|
500 mA
|
Longueur
|
100 mm
|
Largeur
|
100 mm
|
Hauteur
|
139 mm
|
Poids net
|
0,484 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-20…70 °C
|
Humidité relative
|
35…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
4,6 gn (latérale)
4,6 gn (inversé)
4,6 gn (montant)
|
Degré de protection IP
|
IP65 (montant)
IP23 (latérale)
IP23 (inversé)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,85 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
640 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,982 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|