|
|
|
ZB4BK1333
Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos fix - vert
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-tournant lumineux
|
Produits compatibles
|
LED universelle
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Type de tête
|
Standard
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Position maintenue
|
Profil de l'unité de commande
|
Vert manette standard
|
Positions de l'unité de commande
|
3 positions de +/- 45°
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
29 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
29 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
43 mm
|
Poids net
|
0,036 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Endurance mécanique
|
500000 cycle
|
Code de composition électrique
|
M3 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M6 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
M10 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M4 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-5
UL 508
EN/CEI 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
BV
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
CSA
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
41,200 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
3,300 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
206,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
250
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,685 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|