|
|
|
ZB4BS964
Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø60 - à clé 455 - rouge
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de coupure d'urgence
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Déclenchement et accrochage mécanique
|
Remise à zéro
|
Déverrouillage par clé
|
Profil de l'unité de commande
|
Rouge coup de poing Ø 60 mm, non marqué
|
Type de serrure
|
Clé 455
|
Position de retrait de la clé
|
Au milieu
|
Type de tête
|
Standard
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
60 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
60 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
79 mm
|
Poids net
|
0,118 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Endurance mécanique
|
300000 cycle
|
Code de composition électrique
|
C7 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C8 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C10 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
GB 14048.5
CEI 60947-5-5
CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI 60204-1
CEI 60364-5-53
UL 508
ISO 13850
CEI 60947-1
CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
115,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,071 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|