|
|
|
ZB4BVBG5
Harmony XB4 - corps voyant LED - orange - 24 à 120VACDC
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 13, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc corps/lumineux complet
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Orange
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...120 V CA/CC à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
47 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
37 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids net
|
0,054 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…132 V CC
21,6…132 V CA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
EN/CEI 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
BV
GL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
53 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
0,265 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
11,097 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|