|
|
|
ZB5AW553
Harmony XB5 - tête bouton poussoir lumineux DEL - Ø22 - capuchonné - orange
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-poussoir lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB5
|
Accessoires associés
|
LED universelle
|
Matériau de la collerette
|
Plastique gris foncé
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Standard
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Orange affleurant, non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Soufflet transparent
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
30 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
37 mm
|
Poids net
|
0,019 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Groupe principal
|
Bouton-poussoir lumineux
|
Groupe de produits
|
Poussoir affleurant lumineux LED
|
Boîte associée
|
XALD 1…5 découpes
XALK 2…5 découpes
|
Couleur de la capsule
|
Orange
|
Marquage
|
Sans marquage
|
Code de composition électrique
|
M1 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M2 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
M6 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
M10 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MF1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
MR1 pour <2 contacts à l'aide deunique blocs dans montage arrière avec DEL intégrale
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05 conforme à EN 50102
|
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
GB 14048.5
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
GL
DNV
listé UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
99 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
150
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,294 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|