|
|
|
ZBE1023
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement cosses Faston
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de l'appareil
|
ZBE
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Utilisation des contacts
|
Contacts standards
|
Mode de raccordement
|
Connecteur Faston, taille de connexion: 1 x 6,35 mm
Connecteur Faston, taille de connexion: 2 x 2,8 mm
|
Complémentaires
Poids net
|
0,011 kg
|
Type et composition des contacts
|
1 "O"
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par "O")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
2 N état électrique modifié par "O"
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
C1 (quantité <= 9)
C2 (quantité <= 7)
C3 (quantité <= 6)
C4 (quantité <= 4)
C5 (quantité <= 5)
C6 (quantité <= 3)
C7 (quantité <= 4)
C8 (quantité <= 2)
C9 (quantité <= 3)
C12 (quantité <= 6)
M1 (quantité <= 6)
M2 (quantité <= 4)
M3 (quantité <= 4)
M5 (quantité <= 2)
M6 (quantité <= 2)
M7 (quantité <= 6)
M8 (quantité <= 4)
M9 (quantité <= 2)
SF1 (quantité <= 3)
SF2 (quantité <= 2)
MF1 (quantité <= 2)
MF2 (quantité <= 2)
C10 (quantité <= 2)
M4 (quantité <= 2)
C13 (quantité <= 1)
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Normes
|
CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
59 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,049 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|