Schneider-Electric Sonepar
 
ZBY2367C0 image- sonepar-france
ZBY2367C0
Harmony - porte-étiquette plate 30x40 - plastique gris - avec étiq 8x27 - OFF-ON
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Porte-étiquette
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de marquage
Complémentaires
Matière Plastique
Composition de l'appareil Porte-étiquette
Légende repérée
Destination d'accessoire / de pièce détachée Unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Pour tête standard
Couleur Couleur grise
Compatibilité de gamme Harmony XB5
Harmony XB4
Dimension du porte étiquette 30 x 40 mm
Marquage Blanc OFF-ON sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
Langue utilisateur Anglais
Poids net 0,002 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,0 cm
Largeur de l'emballage 1 0,1 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 5,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 11,0 cm
Largeur de l'emballage 2 0,1 cm
Longueur de l'emballage 2 15,0 cm
Poids de l'emballage 2 11,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois