|
|
|
ZBY4101
Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette vierge 8x27 - fond blanc ou jaune
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Porte-étiquette
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de marquage
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Composition de l'appareil
|
Étiquette vierge
Porte-étiquette
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Pour tête standard
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Compatibilité de gamme
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Dimension du porte étiquette
|
30 x 40 mm
|
Marquage
|
Non marqué sur 1 côté blanc, 1 côté jaune arrière-plan
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Poids net
|
0,002 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,200 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
7,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
629,000 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|