|
|
|
9001KR1BH5
Botão Ø30mm metálico, retorno por mola, preto, NA
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão não luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
9.001K
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Característica do acionamento
|
Preto Faceado, Sem gravação
|
Informações adicionais do acionamento
|
Metal guard
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Octogonal
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Com slots cruzados
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A600-Q600 conforme NEMA
0,55 A a 125 V, CC-13, A600-Q600 conforme NEMA
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
Material de contatos
|
Contatos de liga de prata
|
Operação dos contatos
|
Padrão
|
Ruptura positiva
|
Sem
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
|
12 kA a 600 V CA-15, 7200 VA
15 kA a 480 V CA-15, 7200 VA
30 kA a 240 V CA-15, 7200 VA
60 kA a 120 V CA-15, 7200 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
|
Capacidade de corte nominal
|
3 kA a 240 V CA-15, 720 VA
6 kA a 120 V CA-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V CA-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V CA-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
|
Largura total CAD
|
48 mm
|
Altura total CAD
|
45 mm
|
Profundidade total CAD
|
56 mm
|
Peso líquido
|
0,121 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Preto
|
Característica do acionamento
|
Faceado
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Tamanho
|
30 mm
|
Meio ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-4
|
Certificações do produto
|
NEMA
UL 508
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,8 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
123,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,128 kg
|
Oferta sustentável
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|