|
|
|
GB2CD07
Circuit breaker, TeSys GB2, 1P+N, 2A, Icu 15kA at 240V, Thermal magnetic, DIN rail mounted
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys GB2
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GB2
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor
|
Aplicação do dispositivo
|
Controle
|
Descrição de polos
|
1P + N
|
Tipo de rede
|
CA/CC
|
Categoria de uso
|
Categoria A conforme IEC 60947-2
CC-12 conforme IEC 60947-5-1
CC-13 conforme IEC 60947-5-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz conforme IEC 60947-2
|
Capacidade de corte
|
15 kA Icu a 110 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
15 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
1,5 kA Icu a 24 V CC para IEC 60947-2
1 kA Icu a 48 V CC para IEC 60947-2
|
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
50 % a 110 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
50 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
Tecnologia da unidade de disparo
|
Termomagnético
|
Corrente de disparo magnético
|
26 A
|
Complementar
Modo de montagem
|
Por clips
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Posição de montagem
|
Vertical
Horizontal
|
Tipo de controle
|
Alavanca articulada
|
[In] corrente nominal
|
2 A
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
250 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
277 V CA 60 Hz para CSA C22.2 No 235
277 V CA 60 Hz para UL 1077
48 V CC
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV IEC 60947-2
|
Dissipação de alimentação por polo
|
2 W
|
Durabilidade mecânica
|
8000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
8000 ciclos
|
Conexões - terminais
|
Conector 1 cabo(s)0,75…6 mm²Sólido Sem ponta do cabo
Conector 2 cabo(s)0,75…4 mm²Sólido Sem ponta do cabo
Conector 1 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Conector 2 cabo(s)0,75…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
1,2 N.m Ligar conector
|
Força mecânica
|
Choques: 22 Gn por 20 ms para IEC 60068-2-27
Vibrações: 5 Gn, 5 ... 110 Hz para IEC 60068-2-6
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 6
|
Desvios de 9 mm
|
2
|
Altura
|
74 mm
|
Largura
|
15 mm
|
Profundidade
|
67 mm
|
Peso líquido
|
0,07 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Certificações do produto
|
UL
CSA
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °C conforme IEC 60695-2-1
|
Altitude de funcionamento
|
3000 m
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
7,400 cm
|
Package 1 Weight
|
62,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,800 cm
|
Package 2 Length
|
9,600 cm
|
Package 2 Weight
|
388,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,945 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
|