|
|
|
MIP20312
QUADRO DE DISTRIBUICAO MINI PRAGMA EMBUTIR 3 FILAS 36 MODULOS PORTA OPACA
|
|
|
Principal
Linha
|
Resi9
|
Nome do produto
|
Resi9 MP
|
Tipo de produto ou componente
|
Invólucro
|
Tipo de invólucro
|
Invólucro modular
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Type of door
|
Simples
|
Largura
|
Parede: 270 mm
Fora: 294 mm
|
Altura
|
Parede: 478 mm
Fora: 502 mm
|
Profundidade
|
Fora : 18 mm
Parede : 80 mm
Total : 98 mm
|
Complementar
Montagem em invólucro
|
Embutir
|
Desvios de 9 mm
|
24
|
Número total de módulos de 18 mm
|
36
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
Tipo de calha
|
Calha assimétrica de 35 mm
|
Descrição da placa de montagem
|
Sem placa de montagem
|
Entrada de cabo
|
Orifícios pré-recortados
|
Função de bloco de terminais
|
Sem
|
Material do invólucro
|
Parte traseira: tecnoplástico
Porta: tecnoplástico
Face frontal: tecnoplástico
|
Profundidade interna
|
76 mm
|
Cor
|
Porta: Branco (RAL 9003)
Face frontal: Branco (RAL 9003)
|
Seguimento de mercado
|
Residencial
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Etiquetas de qualidade
|
IMQ
|
Resistência a incêndios
|
Porta: 650 °C
Parte traseira: 650 °C
Face frontal: 650 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP40
|
Grau de proteção IK
|
IK07
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…60 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,800 cm
|
Package 1 Width
|
29,400 cm
|
Package 1 Length
|
50,200 cm
|
Package 1 Weight
|
1,570 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
52,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,380 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
120,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
114,080 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|